Pritrditev zaslona za WS 540

Obj. č.: AS 4051104

Za namestitev vseh komercialno dostopnih zaslonov z diagonalo zaslona do 32" z Vesa nosilcem 75/100.

Obj. č.:
AS 4051104
Popis výrobku
Pro připevnění všech běžných monitorů s úhlopříčkou až do 32" s Vesa 75/100.
Výhody
Stabilní upevnění monitoru
Otočné
S možností výškového nastavení
Technické údaje
Výškově nastavitelné do 285 mm
Teleskopické až do 430 mm
Rozsah otáčení vlevo/vpravo při plném vysunutí 90°
Rozsah otáčení kuželové hlavy rotačně 35°
Vesa 75/100
Materiál
Hliník / ocelový plech
Rozsah dodávky
Upevnění monitoru
Včetně upevňovacího materiálu
Hint Approvals
Certifikace GS
Zatížitelnost (statická)
10 kg
Vhodné pro obj. č.
4051.100
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,5 kg
Brutto hmotnost
4,5 kg
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177957336
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Popis výrobku
AS WS 540 Pro montáž monitoru s Vesa 75 a 100
Na stiahnutie
Návod