- Obj. č.:
- AS 4051103
- Výhody
- Kompaktní nástavba
- Flexibilně nastavitelné na šířku i na výšku
- Technické údaje
- Držák přístrojů (Š x V x H): 318 x 313 x 20 mm, vč. trubky pro výškové nastavení 480 mm
- Nosné rameno: (Š x V): 500 x 700 mm
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7016
- Rozsah dodávky
- Držák pro Krimpovací automaty
Nosné rameno poloautomatu vpravo
Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro obj. č.
- 4051.100
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,2 kg
- Brutto hmotnost
- 7,2 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177957343
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Popis výrobku
-
AS WS 540 Nosná konzole pro Krimpovací poloautomat