Mini-PC držalo za WS 540

Obj. č.: AS 4051110

Za varno pritrditev mini računalnika na WS 540. Nosilec je nameščen pod delovno mizo na levi strani.

Obj. č.:
AS 4051110
Popis výrobku
Pro bezpečné umístění mini PC k WS 540. Držák se instaluje zleva pod pracovní plochu stolu.
Technické údaje
Rozměry (Š x V x H): 70 x 235 x 200 mm
Individuálně přestavitelné do 60 mm
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7016
Rozsah dodávky
Držák mini PC
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro obj. č.
4051.100
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,3 kg
Brutto hmotnost
4 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177957442
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Popis výrobku
AS WS 540 Držák pro mini PC, vhodný např. pro Dell
Na stiahnutie
Návod