- Obj. č.:
- AS 4051122
- Provedení
- Verze pro USA pro Wire Station 4051.123
s 5 zásuvkami, s kolébkovým spínačem (červený)
- Výhody
- Ergonomická přístupnost díky úhlu 45° na pracovní desce
- Materiál
- Profil: hliník
Vložka zásuvky: plast
- Rozsah dodávky
- Zásuvková lišta, připojovací kabel a vidlice s ochranným kontaktem
Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro obj. č.
- 4051.123
- Jmenovitý proud
- 60 A
- Jmenovité provozní napětí
- 110 V (AC), 60 Hz
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,5 kg
- Číslo celní sazby
- 85366990
- EAN
- 4028177962644
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Popis výrobku
-
AS WS 540 zásuvková lišta US 110 V, 5 zásuvek