Upevňovacia konzola na vedenie vodičov, vertikálna pre WS 540

Obj. č.: AS 4051120

Targeted wire routing for up to 8 different wires is supported. Mounting on the vertical mounting braces.

Obj. č.:
AS 4051120
Výhody
Individuálne výškovo prestaviteľné na upevňovaciu podperu
Optimálne prevádzkové vlastnosti vodičov
Technické údaje
Rozmery (Š x V x H): 130 x 263 x 322 mm
Prestavenie hĺbky priamo pri vedení vodičov do 100 mm
Je možné vedenie káblov 0,5–2,5 mm²
Materiál
Držiak: oceľový plech
Úloha a vedenie kábla: plast
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,3 kg
Brutto hmotnosť
1,8 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177958517
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Popis výrobku
Zariadenie na vedenie vodičov k rezaciemu stroju, vertikálna vzpera
Na stiahnutie
Instructions