Stabilizator

Obj. č.: AS 4051124

Spremenljive nastavljive opore za preprečevanje prevračanja zaradi neuravnotežene obremenitve. Za namestitev levih/desnih nosilcev komponent in navpičnih pritrdilnih elementov.

Obj. č.:
AS 4051124
Popis výrobku
Variabilně nastavitelná podpěra proti převrhnutí při jednostranném zatížení. Vhodné pro držák přístrojů vlevo, vpravo a upevňovací konzoli, vertikální.
Materiál
Ocel
Barva
RAL 7016
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Zatížitelnost
Max. nosnost 70 kg
Vhodné pro obj. č.
4051.100
4051.102
4051.103
4051.106
Rozměry
Šířka: 56 mm
Výška: 255 mm
Hloubka: 37 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,8 kg
Brutto hmotnost
1 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177963542
Popis výrobku
Variabilně nastavitelná podpěra proti převrhnutí při jednostranném zatížení
Na stiahnutie
Návod