- Obj. č.:
- AS 4051205
- Prevedenie
- Pre plne automatické konfekcionovanie vodičov
V závislosti od počtu vodičov je nutné zvoliť zodpovedajúce zásobníky vodičov - Výhody
- Plné prepojenie od návrhu v programe E-CAD až po výrobu
- Kontinuálne vysoká kvalita krimpovania
- Doba amortizácie 2,5 roka od 300 rozvádzačov za rok
- Konfekcionované vodiče je možné ďalej spracovávať pomocou nástroja „Smart Wiring“ spoločnosti Eplan, v ďalšom procesnom kroku – káblové zapojenie rozvádzačovej skrine
- Komplexná optimalizácia procesu
- Možnosť efektívneho riadenia zákaziek prostredníctvom RiPanel Processing Center
- Jednoduchá a plynulá výmena spotrebných materiálov
- Automatická potlač vodičov čiernou, bielou alebo svetlomodrou farbou
- Použitie novej technológie krimpovania pre rôzne dĺžky dutiniek 8 – 18 mm, možnosť čiastočného alebo úplného odizolovania
- Bezpečné podávanie vodičov pomocou nového systému na vedenie vodičov vrátane rýchlouzatváracieho mechanizmu
- Výstup vodičov je možné voliteľne realizovať ako výpad, voliteľný systém líšt alebo voliteľný páskový zväzok vodičov
- Výrobný proces konfekcionovania vodičov je 10x rýchlejší v porovnaní s manuálnym spracovaním
- Jednoduchá obsluha pomocou veľkého 24" dotykového displeja
- Umožňuje pružne a rýchlo reagovať na zmeny v projekte
- Minimalizácia chýb aj v nadväzujúcich procesoch
- Technické údaje
- Rozsah odizolovania: čiastočné odizolovanie 6 – 20 mm (0,24 – 0,79 palca) a úplné odizolovanie 2 – 20 mm (0,08 – 0,79 palca)
- Rozsah krimpovania 0,5 mm²: dĺžka krimpovania 8 mm (0,31 palca) a 10 mm (0,39 palca)
- Rozsah krimpovania 0,75 mm²: dĺžka krimpovania 8 mm (0,31 palca), 10 mm (0,39 palca) a 12 mm (0,47 palca)
- Rozsah krimpovania 1 mm²: dĺžka krimpovania 8 mm (0,31 palca), 10 mm (0,39 palca) a 12 mm (0,47 palca)
- Rozsah krimpovania 1,5 mm²: dĺžka krimpovania 8 mm (0,31 palca), 10 mm (0,39 palca), 12 mm (0,47 palca) a 18 mm (0,71 palca)
- Rozsah krimpovania 2,5 mm²: dĺžka krimpovania 8 mm (0,31 palca), 12 mm (0,47 palca) a 18 mm (0,71 palca)
- Vstup vodiča zaisťujú samostatné jednotky na podávanie vodičov
- Pre každý vťahovací blok je možné zadať 12 typov vodičov
- Wire Terminal je možné vybaviť dokopy tromi jednotkami na podávanie vodičov pre max. 36 vodičov
- 5 x príísun dutiniek cez zásobníky
- Vďaka automatu Wire Terminal WT C je možné voliteľne spracovať dĺžky vodičov 150 mm až 10 m
- Rozsah dodávky
- Rám a skriňa stroja
Ovládacia jednotka
Uchytenie jednotky na označovanie vodičov
Tlačiareň na etikety na označenie lištových zásobníkov vodičov
1x vibračný dopravný zásobník WT 16 pre 0,5 mm²
2x vibračný dopravný zásobník WT 20 pre 0,75/1,0 mm²
2x vibračný dopravný zásobník WT 29 pre 1,5/2,5 mm² - Obrobiteľný materiál
- Fine-wire copper cables to EN 60228 / VDE 0295 Category 5
- Wire end ferrules with plastic collar to DIN 46228-4 and Multinorm
- Poznámka
- Ohľadom individuálnej výbavy stroja kontaktujte prosím odborného poradcu firmy Rittal.
- Štandardnou súčasťou dodávky Wire Terminal je menu v nemčine alebo v angličtine
- Misky oscilačného dopravníka a separácia dutiniek sú navrhnuté pre tolerančné rozmery izolovaných dutiniek Rittal podľa DIN 46228-4:2019-02. Ak sa spracovávané dutinky odchyľujú od definovaných tolerančných rozmerov, je možné, že bude nutné navrhnúť/testovať nové misky oscilačného dopravníka a prispôsobiť oddeľovanie dutiniek.
- Technické zmeny vyhradené
- Možnosti stroja
- Regálový zásobník vodičov WT Tube 12 (4051.218)
- WT regálový zásobník vodičov XL, centrálna jednotka 4051.037
- WT regálový zásobník vodičov XL, prídavný modul 4051.038
- Systém líšt pre vodiče WT 15 (4051.214)
- Jednotka na podávanie vodičov WT 12 (4051.213)
- Modul páskovaných zväzkov vodičov WT (4051.215)
- WT printer IQ.JET, black, export 4051244
- WT printer IQ.JET, white, export 4051243
- Rozhranie
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Bezpečnosť
- Vnútorný priestor stroja je kompletne zakrytý. Prístup do stroja je možný dvojkrídlovými dverami zo 4 strán, ktoré sú monitorované bezkontaktným bezpečnostným koncovým spínačom.
- Rozmery
- Šírka: 1.960 mm
Výška: 2.255 mm
Hĺbka: 2.255 mm - Compressed air supply min.
- 5 bar
- Compressed air supply max.
- 7 bar
- Menovité prevádzkové napätie
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Riadiace napätie (DC)
- 24 V
- Menovitý elektrický príkon (cca)
- 1 kW
- Počet vodičov za hodinu cca
- 285
- Hmotnosť prázdneho zásobníka vodičov
- 130 kg
- Inštalačná plocha vrátane 3 zásobníkov vodičov
- Šírka: 3.660 mm
Výška: 2.250 mm
Hĺbka: 5.159 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1 390 kg
- Brutto hmotnosť
- 1 740 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84633000
- EAN
- 4028177981225
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
Automat na konfekcionovanie vodičov Wire Terminal WT C5
Obj. č.: AS 4051205
The Wire Terminal WT C5 fully automated wire processing machine produces up to 36 different wires fully automatically, with zero manual intervention. Wire ends with cross-sections ranging from 0.5 mm² to 2.5 mm² may be processed fully automatically without retooling. This includes length-cutting, insulation-stripping, crimping and project-specific labelling of the wires.