Wire Cart

Obj. č.: AS 4051050

The Wire Cart is designed to accommodate up to 8 wire rails from the Rittal Wire Terminal.

Obj. č.:
AS 4051050
Prevedenie
Vrátane držiaka nástrojov na ľavej a pravej strane
Možnosť prispôsobenia tabletu alebo monitora na digitalizáciu informácií o vodičoch
Integrovaný odkladací systém na použitie ďalších vodičov alebo materiálov
Výhody
Flexibilne použiteľné v dielni vďaka pogumovaným kolieskam
Projektovo špecifické vychystávanie objednávok pre následné procesy
Podpora nasledujúceho procesu zapojenia
Rýchle a efektívne spracovanie pripojených vodičov
Optimalizácia vašich pracovísk pre manuálne zapájanie
Technické údaje
Max. 8 lištových zásobníkov vodičov
Max. prípustná celková hmotnosť 100 kg
Max. prípustná záťaž univerzálneho držiaka obrazovky 3 kg
Vhodný pre obj. č.
4051.024
4051.036
Rozmery
Šírka: 640 mm
Výška: 1.500 mm
Hĺbka: 700 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
44,5 kg
Brutto hmotnosť
54 kg
Číslo colnej sadzby
84661038
EAN
4028177951037
Popis výrobku
AS vozík líšt pre vodiče je navrhnutý tak, aby udržal až 8 líšt z Wire Terminal
Na stiahnutie
Instructions