Odkladací regál Wire Cart

Obj. č.: AS 4051055

Storage shelves, e.g. for storage boxes.

Obj. č.:
AS 4051055
Výhody
Bezpečné uloženie
Jednoduchá manipulácia
Technické údaje
Wire Cart je možné vybaviť až tromi odkladacími regálmi
Na odkladacie regály je možné umiestniť úložné boxy s rozmermi max. Š x V x H: 400 x 150 x 300 mm
Vhodný pre obj. č.
4051.050
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3 kg
Brutto hmotnosť
3,5 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177960251