- Obj. č.:
- AS 4051031
- Prevedenie
- pre automat na konfekcionovanie vodičov Wire Terminal WT C
- Výhody
- Jednoduchá montáž do Wire Terminal WT
- Optimálny upínací a odkladací prípravok na čistenie tlačových hláv Wire Terminal
- Jednoduchý proces čistenia tlačových hláv
- Podporuje každodenné čistenie tlačových hláv
- Rozsah dodávky
- Čistiaca stanica
Miska so skrutkovým upevnením pre fľaštičky na atrament
Držiak misky
Držiak tlačovej hlavy
Upevňovacie čeľuste pre montáž na Wire Terminal
Otočná rúrka
Zemniaci kábel s upevňovacími čeľusťami
- Poznámka
- Ohľadom individuálnej výbavy stroja kontaktujte prosím odborného poradcu firmy Rittal.
- Vhodný pre obj. č.
- 4051210
- 4051205
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84669340
- EAN
- 4028177960480
- Popis výrobku
-
Cleaning station for mounting in the Wire Terminal, suitable for cleaning print heads. The cleaning station comprises: Tray with screw-fastening for Leibinger ink bottles, tray holder, print head holder, mounting jaws for fitting in the Wire Terminal, vertically hinged tube and earthing cable with mounting clamps.