- Obj. č.:
- AS 4051032
- Výhody
- Dlhá životnosť tlačových hláv
- Všetky potrebné čistiace materiály v sade
- Rozsah dodávky
- Čistiace utierky
Zachytávacia nádrž
Zemniaci kábel
Striekačka
Ochranné rukavice odolné voči metyletylketónu
Gumový ručný mech
Striekacia fľaša (fľaša s tryskou)
Lupa
Mazací olej pre pohon vretena
Umývacia pasta na ruky
- Poznámka
- Ohľadom individuálnej výbavy stroja kontaktujte prosím odborného poradcu firmy Rittal.
- Vhodný pre obj. č.
- 4051.024
- 4051.036
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84439990
- EAN
- 4028177960244
- Popis výrobku
-
Cleaning station for mounting in the Wire Terminal, suitable for cleaning print heads. The cleaning station comprises: Tray with screw-fastening for Leibinger ink bottles, tray holder, print head holder, mounting jaws for fitting in the Wire Terminal, vertically hinged tube and earthing cable with mounting clamps.