Lištový zásobník vodičů

Obj. č.: AS 4051044

Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT má samostatný výstupní třídící systém. Finálně konfekcionované vodiče jsou tříděny do příslušných lištových zásobníků vodičů.

Obj. č.:
AS 4051044
Výhody
Třídění vodičů odpovídající danému projektu
Optimální odstraňování
Komisionování v závislosti na projektu pro následující procesy
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,4 kg
Brutto hmotnost
1,44 kg
Číslo celní sazby
76169990
EAN
4028177940383
ECLASS 8.0
17139201
Popis výrobku
AS Wire rail magazine 2,5 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 2.5 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor