Crimping machine with 5-way magazine for processing insulated wire end ferrules on a reel. This device has an interface to communicate with the Rittal Wire Terminal fully automated wire processing machine and supports complete functional integration. Training course 5058.207 must additionally be purchased for this item.
- Číslo položky:
- AS 4051020
- Výhody
- Vďaka päťnásobnému osadeniu nie je nutná výmena izolovaných dutiniek
- Technické údaje
- Rozsah krimpovania 0,5 – 2,5 mm² (AWG 20 – 14)
- Krimpovacia dĺžka 8 a 10 mm
- Zavádzacia dĺžka 27 mm (1,06 in.)
- Vhodný pre obj. č.
- 4051024
- 4051036
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 22 kg
- Brutto hmotnosť
- 22,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84633000
- EAN
- 4028177935419
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Popis výrobku
- AS krimpovací stroj RC-I, elektropneumatický krimpovací stroj s 5-násobným zásobníkom na spracovanie izolovaných dutiniek na kotúči. Náš krimpovací stroj bol optimalizovaný a prispôsobený špeciálne pre plne automatický proces dutinkovania. De