Regálový zásobník vodičů XL pro Wire Terminal

Obj. č.: AS 4051037

S modulárním regálovým zásobníkem vodičů XL lze úsporně uložit vždy šest bubnů s vodiči ve dvou patrech. Díky centrálnímu regálovému zásobníku tak lze do Wire Terminal prostřednictvím vedení vodičů řízeně přivádět 12 typů vodičů. Podle počtu používaných vodičů lze regálový zásobník vodičů rozšířit o přídavné moduly na levé a pravé straně, celkem až na 36 zásobníků vodičů.

Obj. č.:
AS 4051037
Popis výrobku
S modulárním regálovým zásobníkem vodičů XL lze úsporně uložit vždy šest bubnů s vodiči ve dvou patrech. Díky centrálnímu regálovému zásobníku tak lze do Wire Terminal prostřednictvím vedení vodičů řízeně přivádět 12 typů vodičů. Podle počtu používaných vodičů lze regálový zásobník vodičů rozšířit o přídavné moduly na levé a pravé straně, celkem až na 36 zásobníků vodičů.
Výhody
Vysoká flexibilita díky modulárnímu systému.
Technické údaje
Pro velké bubny s vodiči s max. rozměry 500 x 500 mm
Kontrolovaný přísun vodičů do Wire Terminal WT
Max. přípustná zátěž, dolní patro: 540 kg (odpovídá 6 bubnům s vodiči po 90 kg)
Max. přípustná zátěž, horní patro: 210 kg (odpovídá 6 bubnům s vodiči po 35 kg)
Rozsah dodávky
Centrální jednotka
Využitelná plocha
Šířka: 1.550 mm
Výška: 2.250 mm
Hloubka: 1.050 mm
Vhodné pro obj. č.
4051.024
4051.036
Balení
1 ks
Netto hmotnost
170 kg
Brutto hmotnost
180 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177964556
Na stiahnutie
Návod