Prídavný modul Wire Printer pre Wire Terminal

Obj. č.: AS 4051011

The Wire Printer add-on module supports manual labelling of wire and cable materials as well as flat materials outside of the Wire Terminal.

Obj. č.:
AS 4051011
Výhody
Vodiče, káble a ploché materiály je možné manuálne popisovať mimo Wire Terminal paralelne a nezávisle od plne automatickej prevádzky Wire Terminal
Príkazy na tlač je možné automaticky odovzdať prostredníctvom HMI
Rozsah dodávky
Prídavný modul Wire Printer
Prísun k Wire Printer
Opláštenie stroja
Modifikované sklenené dvere na prednej strane
Softvérový modul
Poznámka
Ohľadom individuálnej výbavy stroja kontaktujte prosím odborného poradcu firmy Rittal.
Vhodný pre obj. č.
4051.024
4051.036
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
20 kg
Brutto hmotnosť
34 kg
Číslo colnej sadzby
84433210
EAN
4028177964440