Krimpovací poloautomat LD-I pro Wire Terminal WT 24/36

Obj. č.: AS 4051022

Elektropneumaticky poháněný odizolovací a krimpovací poloautomat s dvojitým zásobníkem slouží ke zpracování volných izolovaných dutinek o průřezu 4 až 6 mm² (AWG 12 – 10) a délek krimpování 10 až 12 mm. Krimpovací poloautomat LD má rozhraní pro komunikaci a kompletní integraci funkcí do automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal od firmy Rittal.

Obj. č.:
AS 4051022
Výhody
Snadný provoz
Bezpečné a plynulé zpracování izolovaných dutinek
Žádné přenastavování průřezu dutinek díky plně automatickému dvojitému zásobníku na 4 a 6 mm²
Díky plné integraci procesů ve Wire Terminal nejsou nutné žádné manuální kroky při zpracování vodiče
Technické údaje
Rozsah krimpování 4 – 6 mm² (AWG 12 – 10)
Délka krimpování při 4 mm²: 10 mm (0,39 in.) nebo 12 mm (0,47 in.)
Délka krimpování při 6 mm²: 12 mm (0,47 in.)
Zaváděcí délka 28 mm (1,10 in.) + délka krimpování
Poznámka
Standardní krimpovací tvar lichoběžník – další na požádání
Ohledně individuální výbavy stroje kontaktujte prosím odborného poradce firmy Rittal.
Vhodné pro obj. č.
4051.024
4051.036
Balení
1 ks
Netto hmotnost
40 kg
Brutto hmotnost
42 kg
Číslo celní sazby
84633000
EAN
4028177964426
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod