Jednotka na podávanie vodičov WT 12

Obj. č.: AS 4051213

The WT 12 wire infeed block is used to securely and flexibly guide the wires to the Wire Terminal WT C fully automated wire processing machine. The wire infeed block is individually fitted using a quick-lock mechanism.

Obj. č.:
AS 4051213
Prevedenie
zásuvné
Výhody
Bezpečné podávanie vodičov pomocou nového systému na vedenie vodičov vrátane rýchlouzatváracieho mechanizmu
Vstup vodičov do jednotky pre podávanie vodičov pomocou bezpečného vedenia hadicou
Zaisťuje flexibilnú a jednoduchú výmenu vodičov
Technické údaje
Wire Terminal je možné vybaviť dokopy tromi jednotkami na podávanie vodičov pre max. 36 vodičov
Pre každý vťahovací blok je možné zadať 12 typov vodičov
Rozsah dodávky
Jednotka na podávanie vodičov WT 12
Vhodný pre obj. č.
4051.205
4051.210
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,8 kg
Brutto hmotnosť
1,068 kg
Číslo colnej sadzby
84798997
EAN
4028177981201