Regálový zásobník vodičov WT Tube 12

Obj. č.: AS 4051218

The modular wire store WT Tube 12 provides space-saving accommodation for six wire drums. Wires are fed securely and flexibly to the Wire Terminal WT C wire processing machine via the flexible tube system and the wire infeed block.

Obj. č.:
AS 4051218
Výhody
Priestorovo úsporné uskladnenie vždy šiestich zásobníkov vodičov na dvoch poschodiach
Kontrolovaný a bezpečný prívod vodičov
Modulárny systém pre individuálne možnosti rozšírenia
Komfortný transport pomocou priemyselných koliesok
Bezpečné podávanie vodičov pomocou nového systému na vedenie vodičov vrátane rýchlouzatváracieho mechanizmu
Vstup vodičov do jednotky pre podávanie vodičov pomocou bezpečného vedenia hadicou
Zaisťuje flexibilnú a jednoduchú výmenu vodičov
Technické údaje
Pre veľké bubny s vodičmi s max. rozmery 500 x 500 mm
Dĺžka prívodu hadíc z regálového zásobníka vodičov WT Tube 12 do jednotky na podávanie vodičov WT 12 je 2,5 m
Rozsah dodávky
Sklad vodiča vrátane systému vedenia vodiča a bloku na vťahovanie vodiča
Využiteľná plocha
Šírka: 1.560 mm
Výška: 2.315 mm
Hĺbka: 1.070 mm
Number wire containers
12
Vhodný pre obj. č.
4051.205
4051.210
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177981157