Systém líšt pre vodiče WT 15

Obj. č.: AS 4051214

The 15-way wire rail system sorts the wires and outputs them into wire rails. It can hold up to 2100 wires on a project-specific basis.

Obj. č.:
AS 4051214
Výhody
Projektovo špecifické vychystávanie objednávok pre následné procesy
Triedenie vodičov zodpovedajúce danému projektu
Optimálne odstraňovanie
Prípojnicový systém pripravený na optimálnu kompletizáciu na pracovisku
Nie je nutné žiadne triedenie vodičov
Zjednodušený proces zapojenia rozvádzača vďaka aplikácii EPLAN Smart Wiring step-by-step inštrukcie
Optimálne v spojení s vozíkom lištových zásobníkov vodičov Wire Cart pre dokonalú kompletizáciu na pracovisku
Sekvenčná výroba vodičov v lištách pre vodiče WT
Technické údaje
Možnosť použitia v kombinácii s voliteľným modulom páskovaných zväzkov vodičov WT
Vrátane najnovšej RFID technológie
Rozsah dodávky
Systém líšt pre vodiče WT 15
Vhodný pre obj. č.
4051.205
4051.210
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
90 kg
Brutto hmotnosť
95 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177981195