Volba tiskárny pro Wire Terminal

Obj. č.: AS 4051029

Možnost tisku umožňuje automatické popisování zhotovených vodičů. Systém potisku je integrován do plně automatického procesu Wire Terminal.

Obj. č.:
AS 4051029
Popis výrobku
Možnost tisku umožňuje automatické popisování zhotovených vodičů. Systém potisku je integrován do plně automatického procesu Wire Terminal.
Výhody
Systém potisku je integrován do plně automatického procesu Wire Terminal WT
Optimální popis vodičů podle zakázky
Podpora následujícího procesu zapojení
Technické údaje
Provedení popisu lze individuálně upravit, manuálně nebo sesíťováním s Eplan
Barva
černá
Balení
1 ks
Netto hmotnost
20,5 kg
Brutto hmotnost
21,5 kg
Číslo celní sazby
84879090
EAN
4028177940376
ECLASS 8.0
17139201
Popis výrobku
AS Printer option black, The black printing option provides automated labeling of the assembled, wires in black. The automated printing system is integrated in the fully, automatic process of the wire terminal. The variants of the marking, versions on the