- Obj. č.:
- AS 4051240
- Výhody
- Inteligentní dávkování inkoustu s 50% zpětným získáváním rozpouštědla pro stabilní kvalitu tisku
- Systém rychlého nabíjení kartuší pro snadnější manipulaci
- Provoz nenáročný na údržbu v automatu Wire Terminal WT C s technologií SMART.CARE pro maximální provozní spolehlivost (až 5 let bez údržby)
- Funkce obnovy tiskové hlavy odstraňuje nečistoty, jako je inkoustový prach, bez nutnosti ručního čištění
- Samoobslužná funkce s animovanými asistenty obsluhy jako návod krok za krokem
- Barva
- bílá
- Rozsah dodávky
- Vč. 1× inkoust bílý 79000-00225 950 ml a 2× ředidlo 77001-00230 950 ml
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 20,5 kg
- Brutto hmotnost
- 21,5 kg
- Číslo celní sazby
- 84433210
- EAN
- 4028177999466
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Popis výrobku
- Nová tiskárna IQ.JET umožňuje automatické popisování konfekcionovaných vodičů v bílé barvě. Systém potisku je integrován do plně automatického procesu Wire Terminal WT. Varianty provedení popisování na konfekcionovaných vodičích lze individuálně přizpůsobit terminálu Wire Terminal nebo je zadat prostřednictvím nástroje Eplan.