Volba tiskárny pro Wire Terminal

Obj. č.: AS 4051242

Možnost tisku umožňuje automatické popisování zhotovených vodičů. Systém potisku je integrován do plně automatického procesu Wire Terminal.

Obj. č.:
AS 4051242
Výhody
Inteligentní dávkování inkoustu s 50% zpětným získáváním rozpouštědla pro stabilní kvalitu tisku
Systém rychlého nabíjení kartuší pro snadnější manipulaci
Provoz nenáročný na údržbu v automatu Wire Terminal WT C s technologií SMART.CARE pro maximální provozní spolehlivost (až 5 let bez údržby)
Funkce obnovy tiskové hlavy odstraňuje nečistoty, jako je inkoustový prach, bez nutnosti ručního čištění
Barva
černá
Rozsah dodávky
Vč. 1× černý inkoust 70000-00201 950 ml a 2× ředidlo 77001-00230 950 ml
Balení
1 ks
Netto hmotnost
20,5 kg
Brutto hmotnost
21,5 kg
Číslo celní sazby
84433210
EAN
4028177999480
ECLASS 8.0
17139201
Popis výrobku
Nová tiskárna IQ.JET umožňuje automatické popisování konfekcionovaných vodičů v černé barvě. Systém potisku je integrován do plně automatického procesu Wire Terminal WT. Varianty provedení popisování na konfekcionovaných vodičích lze individuálně přizpůsobit terminálu Wire Terminal nebo je zadat prostřednictvím nástroje Eplan.