Zásobník vodičů pro Wire Terminal

Produktové číslo: AS 4051.026

Modulární zásobník vodičů a systém vedení vodičů pro Wire Terminal WT.

Produktové číslo:
AS 4051.026
Výhody
Prostorově úsporné uskladnění vždy šesti zásobníků vodičů ve dvou patrech
Kontrolovaný a bezpečný přívod vodičů
Modulární systém pro individuální možnosti rozšíření
Technické údaje
Max. přípustná zátěž, dolní patro: 540 kg (odpovídá 6 bubnům s vodiči po 90 kg)
Max. přípustná zátěž, horní patro: 210 kg (odpovídá 6 bubnům s vodiči po 35 kg)
Rozsah dodávky
Centrální jednotka
Využitelná plocha
Šířka: 1.200 mm
Výška: 2.250 mm
Hloubka: 800 mm
Number wire containers
12
Poznámka
Díky modulárnímu rozšíření levého a pravého zásobníku na drát lze uskladnění a přívod rozšířit až na 36 zásobníků na drát.
Vhodný pro obj. č.
4051.024
4051.036
Balení
1 ks
Netto hmotnost
130 kg
Brutto hmotnost
140 kg
Číslo celní sazby
84662020
EAN
4028177940338
ECLASS 8.0
17139201
Popis výrobku
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto
Na stiahnutie
Návod