Dutinky voľné

Obj. č.: AS 4050732

With plastic collar.

Obj. č.:
AS 4050732
Technické údaje
Teplotne odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
Farba
červená
Dĺžka
8 mm
Prierez
18
Vnútorný priemer
3 mm
Pre prierez
1 mm²
Farebné značenie DIN
Áno
Poznámka
Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Vhodný pre obj. č.
4051.205
4051.210
4050.452
Spôsob dodania
Loose
Balenie
500 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 kg
Brutto hmotnosť
0,5 kg
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177805002
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 1 mm², červené, voľné, 8 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR