Dutinky voľné

Obj. č.: AS 4050735

With plastic collar.

Obj. č.:
AS 4050735
Technické údaje
Teplotne odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
Farba
šedá
Dĺžka
10 mm
Prierez
12
Vnútorný priemer
4,8 mm
Pre prierez
4 mm²
Farebné značenie DIN
Áno
Poznámka
Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Vhodný pre obj. č.
4051.210
Spôsob dodania
Loose
Balenie
500 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 kg
Brutto hmotnosť
0,5 kg
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177805033
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 4 mm², svetlosivé, voľné, 10 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR