S plastično objemko.
- Obj. č.:
- AS 4050736
- Popis výrobku
- S plastovým lemem.
- Technické údaje
- Teplotně odolné do 105 °C
- Materiál
- E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen - Barva
- žlutá
- Délka
- 12 mm
- Průřez
- 10
- Vnitřní průměr
- 6,3 mm
- Pro průřez
- 6 mm²
- Barevné značení DIN
- Áno
- Poznámka
- Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
- Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Vhodné pro obj. č.
- 4051.210
- Způsob dodání
- volné
- Balení
- 100 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,1 kg
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177805040
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Popis výrobku
- Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 6 mm², žlutá, volné, 12 mm