Dutinky voľné

Obj. č.: AS 4050745

With plastic collar.

Obj. č.:
AS 4050745
Technické údaje
Teplotne odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
Farba
čierna
Dĺžka
8 mm
Prierez
16
Vnútorný priemer
4 mm
Pre prierez
1,5 mm²
Farebné značenie DIN
Áno
Multinorm
Áno
Poznámka
Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Spôsob dodania
Loose
Balenie
500 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 kg
Brutto hmotnosť
0,5 kg
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177805132
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 1,5 mm², AWG 16, čierne, voľné, 8 mm (široký driek)
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR