- Obj. č.:
- AS 4050769
- Technické údaje
- Teplotne odolné do 105 °C
- Materiál
- E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
- Farba
- žltá
- Dĺžka
- 8 mm
- Prierez
- 18
- Vnútorný priemer
- 3 mm
- Farebné značenie Rittal
- Áno
- Pre prierez
- 1 mm²
- Poznámka
- Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
- Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Vhodný pre obj. č.
- 4051.205
- 4051.210
- 4050.452
- Spôsob dodania
- Loose
- Balenie
- 500 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,049 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85369010
- EAN
- 4028177815742
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Popis výrobku
-
Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 1 mm², AWG 18, 8 mm, žlté, voľné, 500 kusov