Dutinky voľné

Obj. č.: AS 4050770

With plastic collar.

Obj. č.:
AS 4050770
Technické údaje
Teplotne odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
Farba
žltá
Dĺžka
10 mm
Prierez
18
Vnútorný priemer
3 mm
Farebné značenie Rittal
Áno
Pre prierez
1 mm²
Poznámka
Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Vhodný pre obj. č.
4051.205
4051.210
Spôsob dodania
Loose
Balenie
500 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 kg
Brutto hmotnosť
0,058 kg
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177815735
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 1 mm², AWG 18, 10 mm, žlté, voľné, 500 kusov
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR