Dutinky voľné

Obj. č.: AS 4050771

With plastic collar.

Obj. č.:
AS 4050771
Technické údaje
Teplotne odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
Farba
žltá
Dĺžka
12 mm
Prierez
18
Vnútorný priemer
3 mm
Farebné značenie Rittal
Áno
Farebné značenie DIN
Áno
Poznámka
Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Spôsob dodania
Loose
Balenie
500 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 null
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177999763
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 1,0 mm², žlté, voľné, 12 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR