S plastično objemko.
- Obj. č.:
- AS 4050773
- Popis výrobku
- S plastovým lemem.
- Technické údaje
- Teplotně odolné do 105 °C
- Materiál
- E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen - Barva
- červená
- Délka
- 8 mm
- Průřez
- 16
- Vnitřní průměr
- 3,5 mm
- Barevné značení Rittal
- Áno
- Pro průřez
- 1,5 mm²
- Poznámka
- Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
- Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Vhodné pro obj. č.
- 4051.205
- 4051.210
- 4050.452
- Způsob dodání
- volné
- Balení
- 500 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,058 kg
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177815728
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Popis výrobku
- Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 1,5 mm², AWG 16, 8 mm, červená, volné, 500 kusů