Dutinky voľné

Obj. č.: AS 4050785

With plastic collar.

Obj. č.:
AS 4050785
Technické údaje
Teplotne odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
Farba
čierna
Dĺžka
12 mm
Prierez
10
Vnútorný priemer
6,3 mm
Farebné značenie Rittal
Áno
Pre prierez
6 mm²
Poznámka
Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Vhodný pre obj. č.
4051.210
Spôsob dodania
Loose
Balenie
100 pc(s).
Netto hmotnosť
0,1 kg
Brutto hmotnosť
0,04 kg
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177815681
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 6 mm², AWG 10, 12 mm, čierne, voľné, 100 kusov
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR