Dutinky voľné

Obj. č.: AS 4051525

With plastic collar.

Obj. č.:
AS 4051525
Technické údaje
Teplotne odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
Farba
modrá
Dĺžka
10 mm
Prierez
14
Vnútorný priemer
4,2 mm
Pre prierez
2,5 mm²
Farebné značenie DIN
Áno
Poznámka
Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Vhodný pre obj. č.
4051.205
4051.210
Spôsob dodania
Loose (10 packs of 100)
Balenie
1 000 pc(s).
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
0,176 kg
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177815834
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 2,5 mm², AWG 14, modré, 10 mm, voľné (10 balení po 100 kusov), 1000 kusov
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR