Dutinky voľné

Číslo položky: AS 4051578

With plastic collar.

Číslo položky:
AS 4051578
Technické údaje
Teplotne odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
Farba
biela
Dĺžka
10 mm
Prierez
18
Vnútorný priemer
3,4 mm
Farebné značenie Rittal
Áno
Multinorm
Áno
Poznámka
Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Spôsob dodania
Loose
Balenie
500 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 null
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177999688
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Dutinky pre spracovanie vodiča 0,75 mm², biele, voľné, 10 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR