- Obj. č.:
- AS 4051612
- Technické údaje
- Teplotne odolné do 105 °C
- Materiál
- E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
- Farba
- biela
- Dĺžka
- 10 mm
- Prierez
- 20
- Vnútorný priemer
- 2,6 mm
- Pre prierez
- 0,5 mm²
- Farebné značenie DIN
- Áno
- Poznámka
- Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
- Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Spôsob dodania
- Loose
- Balenie
- 500 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,5 null
- Číslo colnej sadzby
- 85369010
- EAN
- 4028177999558
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Popis výrobku
-
Dutinky pre spracovanie vodiča 0,5 mm², biele, voľné, 10 mm