Končni tulci za žice ohlapno

Obj. č.: AS 4051727

S plastično objemko.

Obj. č.:
AS 4051727
Popis výrobku
S plastovým lemem.
Technické údaje
Teplotně odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
Barva
oranžová
Délka
8 mm
Průřez
12
Vnitřní průměr
4,8 mm
Poznámka
Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Způsob dodání
volné
Balení
500 ks
Netto hmotnost
0,5 null
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177999978
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 4,0 mm², oranžová, volné, 8 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR