Dutinky na páske

Obj. č.: AS 4051540

With plastic collar.

Obj. č.:
AS 4051540
Technické údaje
Teplotne odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
Farba
oranžová
Dĺžka
8 mm
Prierez
20
Vnútorný priemer
2,9 mm
Farebné značenie Rittal
Áno
Pre prierez
0,5 mm²
Multinorm
Áno
Poznámka
Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
Spôsob dodania
Taped
Balenie
4 000 pc(s).
Netto hmotnosť
4 kg
Brutto hmotnosť
0,465 kg
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177937888
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Dutinky 0,5 mm2 x 8 mm AWG 20 Multinorm, V=4 000 kusov Farba: oranžová, forma dodávky: na páske (podľa farebného kódu Rittal), 0,5 mm²
Certifikáty
UL + C-UL (listed)