Dutinky na pásce

Obj. č.: AS 4051546

S plastovým lemem.

Obj. č.:
AS 4051546
Technické údaje
Teplotně odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínováno
Plastový lem: polypropylen
Barva
červená
Délka
10 mm
Průřez
18
Vnitřní průměr
3,5 mm
Pro průřez
1 mm²
Barevné značení DIN
Áno
Multinorm
Áno
Poznámka
Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
Způsob dodání
na pásce
Balení
4 000 ks
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177937949
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Dutinky na pásce v kotouči, Multinorm, 4.000ks, Barva: červená, 1,0mm², délka 10mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)