Dutinky na páske

Obj. č.: AS 4051547

With plastic collar.

Obj. č.:
AS 4051547
Technické údaje
Teplotne odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
Farba
čierna
Dĺžka
10 mm
Prierez
16
Vnútorný priemer
4 mm
Pre prierez
1,5 mm²
Farebné značenie DIN
Áno
Multinorm
Áno
Poznámka
Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
Spôsob dodania
Taped
Balenie
4 000 pc(s).
Netto hmotnosť
4 kg
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177937956
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Dutinky 1,5 mm2 x 10 mm AWG 16 Multinorm, V=4 000 kusov Farba: čierna, forma dodávky: na páske (podľa farebného kódu DIN), 1,5 mm²
Certifikáty
UL + C-UL (listed)