Dutinky na páske

Obj. č.: AS 4051603

With plastic collar.

Obj. č.:
AS 4051603
Technické údaje
Teplotne odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
Farba
červená
Dĺžka
8 mm
Prierez
16
Vnútorný priemer
3,5 mm
Farebné značenie Rittal
Áno
Pre prierez
1,5 mm²
Poznámka
Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
Normy
AEH DIN 46228
Spôsob dodania
Taped
Balenie
5 000 pc(s).
Netto hmotnosť
5 kg
Brutto hmotnosť
0,729 kg
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177920026
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Dutinky pre krimpovacie stroje, 1,5 mm², AWG 16, 8 mm, červené, na páske, 5000 kusov
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR