- Obj. č.:
- AS 4051605
- Technické údaje
- Teplotne odolné do 105 °C
- Materiál
- E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
- Farba
- modrá
- Dĺžka
- 10 mm
- Prierez
- 14
- Vnútorný priemer
- 4,2 mm
- Pre prierez
- 2,5 mm²
- Farebné značenie DIN
- Áno
- Poznámka
- Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Spôsob dodania
- Taped
- Balenie
- 3 000 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85369010
- EAN
- 4028177938649
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Popis výrobku
-
Dutinky 2,5 mm2 x 10 mm AWG 14 PU=3 000 kusov Farba: modrá, forma dodávky: na páske (podľa farebného kódu DIN/Rittal)