Skrutkovače izolovaných

Obj. č.: AS 4052101

With a long, slender handle and high-performance tip with non-transfer insulation.

Obj. č.:
AS 4052101
Prevedenie
S ochrannou izoláciou 1000 V
pre skrutky s jednou drážkou
Výhody
Malá vynakladaná sila vďaka ergonomicky tvarovanej rukoväti
Hlava rukoväte s ochranou proti skotúľaniu a jasným označením typu skrutkovača
Na čierno morená špička hrotu pre zachovanie presnosti a lícovania
Rukoväť o 30 % a izolácia až o 50 % štíhlejšia ako pri porovnateľnom náradí
Optimálne uchopenie rukoväte umožňujúce vyšší krútiaci moment a dlhšiu prácu bez únavy
Materiál
Hrot: zliatina chrómu, molybdénu a vanádu
Jadro rukoväte: tvrdý plast
Telo rukoväte: elastický, vysoko flexibilný plast
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Ø hrotu
3,5 mm
Dĺžka hrotu
100 mm
Hrot (šírka x hrúbka)
3 x 0,5 mm
Typ hrotu
SL
Priemer rukoväte
25 mm
Dĺžka rukoväte
105 mm
Normy
IEC 60 900
Balenie
3 pc(s).
Číslo colnej sadzby
82054000
EAN
4028177807204
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Popis výrobku
Skrutkovač, izolovaný, hrot: SL 3 x 0,5 mm