- Obj. č.:
- AS 4052106
- Prevedenie
- S ochrannou izoláciou 1000 V
pre skrutky s jednou drážkou
- Výhody
- Malá vynakladaná sila vďaka ergonomicky tvarovanej rukoväti
- Hlava rukoväte s ochranou proti skotúľaniu a jasným označením typu skrutkovača
- Na čierno morená špička hrotu pre zachovanie presnosti a lícovania
- Rukoväť o 30 % a izolácia až o 50 % štíhlejšia ako pri porovnateľnom náradí
- Optimálne uchopenie rukoväte umožňujúce vyšší krútiaci moment a dlhšiu prácu bez únavy
- Materiál
- Hrot: zliatina chrómu, molybdénu a vanádu
Jadro rukoväte: tvrdý plast
Telo rukoväte: elastický, vysoko flexibilný plast
- Farba
- Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
- Ø hrotu
- 5,5 mm
- Dĺžka hrotu
- 125 mm
- Hrot (šírka x hrúbka)
- 5,5 x 1 mm
- Typ hrotu
- SL
- Priemer rukoväte
- 27 mm
- Dĺžka rukoväte
- 115 mm
- Normy
- IEC 60 900
- Balenie
- 3 pc(s).
- Číslo colnej sadzby
- 82054000
- EAN
- 4028177807235
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Popis výrobku
-
Skrutkovač, izolovaný, hrot: SL 5,5 x 1 mm