Šroubováky – izolované

Obj. č.: AS 4052122

Se štíhlou, dlouhou rukojetí a s vysokopevnostním izolovaným hrotem.

Obj. č.:
AS 4052122
Provedení
S ochrannou izolací 1000 V
pro křížovou drážku Pozidriv
Výhody
Malá vynakládaná síla díky ergonomicky tvarované rukojeti
Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku
Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování
Rukojeť o 30 % a izolace až o 50 % štíhlejší než u srovnatelného nářadí
Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu
Materiál
Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu
Jádro rukojeti: tvrdý plast
Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast
Barva
Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Ø hrotu
6 mm
Délka hrotu
100 mm
Typ hrotu
PZ 2
Průměr rukojeti
27 mm
Délka rukojeti
115 mm
Normy
IEC 60 900
Balení
3 ks
Číslo celní sazby
82054000
EAN
4028177807266
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Popis výrobku
AS Šroubovák izolovaný PZ (pro šrouby s křížovou drážkou)