- Obj. č.:
- AS 4052201
- Prevedenie
- neizolovaný
- Výhody
- Malá vynakladaná sila vďaka ergonomicky tvarovanej rukoväti
- Hlava rukoväte s ochranou proti skotúľaniu a jasným označením typu skrutkovača
- Na čierno morená špička hrotu pre zachovanie presnosti a lícovania
- Materiál
- Hrot: zliatina chrómu, molybdénu a vanádu
Jadro rukoväte: tvrdý plast
Telo rukoväte: elastický, vysoko flexibilný plast
- Farba
- Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
- Rozsah dodávky
- 6-dielna sada
- Typ hrotu
- PH 1
- PH 2
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,53 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,566 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82054000
- EAN
- 4028177807327
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Popis výrobku
-
Sada skrutkovačov, neizolované, hrot: PH1_2/Tx 15_20_25_30