Súprava skrutkovačov neizolovaný

Obj. č.: AS 4052202

Multi-part screwdriver set.

Obj. č.:
AS 4052202
Prevedenie
neizolovaný
Výhody
Malá vynakladaná sila vďaka ergonomicky tvarovanej rukoväti
Hlava rukoväte s ochranou proti skotúľaniu a jasným označením typu skrutkovača
Na čierno morená špička hrotu pre zachovanie presnosti a lícovania
Materiál
Hrot: zliatina chrómu, molybdénu a vanádu
Jadro rukoväte: tvrdý plast
Telo rukoväte: elastický, vysoko flexibilný plast
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Rozsah dodávky
5-dielna sada
Typ hrotu
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,4 kg
Brutto hmotnosť
0,455 kg
Číslo colnej sadzby
82054000
EAN
4028177807334
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Popis výrobku
Sada skrutkovačov, neizolované, hrot: Tx10_15_20_25_30