Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 6. 2022
Sada imbusových klíčů pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obj. č.: AS 4052480
Imbusové klíče s optimálními, v úzkých tolerancích taženými šestihrannými profily a precizní geometrií kulové hlavy. Extra dlouhé provedení zajišťuje větší pákový efekt.
- Obj. č.:
- AS 4052480
- Výhody
- Až o 30 % vyšší antikorozní ochrana
- Optimální tvrdost a pružnost
- Silný účinek páky
- Speciální geometrie v kritických zónách
- Technické údaje
- Pro vnitřní šestihran: 1,27 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
- Rozsah dodávky
- 15 imbusových klíčů
Box pro uložení - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,64 kg
- Brutto hmotnost
- 0,662 kg
- Číslo celní sazby
- 82054000
- EAN
- 4028177807372
- ETIM 9
- EC000818
- ETIM 8
- EC000818
- ECLASS 8.0
- 21040229
- Popis výrobku
- AS Sada klíčů s vnitřním šestihranem, tvar L