Sada průmyslových bitů pro akumulátorový šroubovák s dlouhým dříkem

Obj. č.: AS 4053410

Precizně vyrobené šroubováky s dlouhým dříkem pro průmyslové použití.

Obj. č.:
AS 4053410
Výhody
Robustní průhledný box
Bezpečné uložení
Technické údaje
Adaptace nástrojů E 6,3 (¼")
Materiál
Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
Rozsah dodávky
Sada 6 bitů
Průhledný box
Typ hrotu
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Délka
73 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,09 kg
Brutto hmotnost
0,099 kg
Číslo celní sazby
82079030
EAN
4028177807563
ETIM 9
EC002120
ETIM 8
EC002120
ECLASS 8.0
21044204
Popis výrobku
AS Sada průmyslových bitů, 6 kusů, Torx