Sada bitů s držákem bitů

Obj. č.: AS 4053420

7dílná sada bitů v praktické sestavě jakostních bitů s krátkým dříkem a magnetickým držákem.

Obj. č.:
AS 4053420
Výhody
Jednoruční ovládání
Funkce jako pomocný šroubovák
Technické údaje
Adaptace nástrojů C 6,3 (¼")
Rozsah dodávky
Sada 6 bitů
Držák bitů
Typ hrotu
TX 25
TX 30
TX 40
PH 1
PH 2
PH 3
Délka
25 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,08 kg
Brutto hmotnost
0,085 kg
Číslo celní sazby
82079030
EAN
4028177807570
ETIM 9
EC003864
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Popis výrobku
AS Sada bitů Tx, PH včetně držáku bitů, 7 kusů