- Obj. č.:
- AS 4052003
- Prevedenie
- pre skrutky s jednou drážkou
- Výhody
- Hlava rukoväte s ochranou proti skotúľaniu a jasným označením typu skrutkovača
- Na čierno morená špička hrotu pre zachovanie presnosti a lícovania
- Optimálne uchopenie rukoväte umožňujúce vyšší krútiaci moment a dlhšiu prácu bez únavy
- Materiál
- Hrot: zliatina chrómu, molybdénu a vanádu
Jadro rukoväte: tvrdý plast
Telo rukoväte: elastický, vysoko flexibilný plast
- Farba
- Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
- Ø hrotu
- 3,5 mm
- Dĺžka hrotu
- 100 mm
- Hrot (šírka x hrúbka)
- 3,5 x 0,6 mm
- Typ hrotu
- SL
- Priemer rukoväte
- 25 mm
- Dĺžka rukoväte
- 86 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,03 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,037 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82054000
- EAN
- 4028177807044
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Popis výrobku
-
Skrutkovač, neizolovaný, hrot: SL 3,5 x 0,6 mm